Reimposta
Reimposta
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. interruttore automatico NZM3 PXR25 - Classe di misurazione integrata dell'energia 1, 250A, 4p, variabile, tecnologia plug-in, S, 3
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico elettronico scatolato
|
| Sigla catalogo |
192298
|
| EAN |
4015081928491
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
335 mm
|
| Altezza prodotto |
215.2 mm
|
| Larghezza prodotto |
185 mm
|
| Peso prodotto |
9.42 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947
IEC |
| Codice modello |
NZMS3-4-PX250/VAR-SVE
|
| Applicazione |
Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 690 V
|
| Tipo |
Interruttore automatico
|
| Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza |
NZM3
|
| Accessorio necessario |
NZM3-4-XSVS
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Valore nominale intensità di corrente |
250 A
|
| Sistema di sgancio |
Sganciatore elettronico
|
| Caratteristiche |
Azionamento a motore opzionale
Unità di protezione |
| Caratteristiche speciali |
|
| Tensione nominale |
690 V - 690 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari |
6000 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali |
8000 V
|
| Corrente nominale del conduttore neutro |
0 - 60% - 100% del conduttore di fase
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s) |
3.3 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s) |
3.3 kA
|
| Valore nominale intensità di corrente |
250 A
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - min |
2 A
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - max |
18 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min |
100 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max |
250 A
|
| Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - min |
2 A
|
| Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - max |
10 A
|
| Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - min |
200 A
|
| Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - max |
2500 A
|
| Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min |
500 A
|
| Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max |
4500 A
|
| Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz |
100 kA
|
| Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz |
70 kA
|
| Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz |
65 kA
|
| Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz |
18 kA
|
| Capacità di interr. nom. in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz |
6 kA
|
| Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz |
220 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz |
154 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz |
143 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz |
80 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Tempo totale di interruzione al cortocircuito |
< 10 ms
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Altro
|
| Isolamento |
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali) |
| Numero di attivazioni all’ora - max |
60
|
| Tipo di maniglia |
Interruttore a bilanc
|
| Categoria d'uso |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Durata elettrica |
5000 operazioni a 415 V CA-1
3000 manovre a 690 V AC-1 5000 operazioni a 400 V CA-1 |
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Metodo di montaggio |
Apparecchio da incasso con tecnologia plug-in
Dispositivo rimovibile |
| Metodo di montaggio |
Apparecchio da incasso con tecnologia plug-in
Dispositivo rimovibile |
| Grado di protezione |
IP20 (grado di protezione base), nell'area dei comandi di funzionamento)
IP20 |
| Grado di protezione (IP), parte frontale |
IP40 (con cornice isolante)
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta) |
| Grado di protezione (terminazioni) |
IP00 (morsetti, Sezionatore di fase e bandella)
IP10 (morsetto a tunnel) |
| Protezione da contatto diretto |
Protez. da contatti dita e dorso mano secondo DIN EN50274/VDE 0106 parte 110
|
| Resistenza agli urti |
20 g (semionda 20 ms)
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
connessione attraverso parte del telaio separata
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Caratteristiche speciali |
|
| Durata meccanica |
15000 operazioni
|
| Morsetti standard |
Morsetto a vite
|
| Morsetti opzionali |
Morsetto a mantello. Collegamento sul lato posteriore. Morsetto a tunnel
|
| Capacità morsetti (cavo di comando) |
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x) |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio) |
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
|
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio) |
50 mm² - 240 mm² (2x) sul morsetto a tunnel a 2 fori
50 mm² - 240 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 2 fori 25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel |
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm diretto al colleg. lato post. dell'interrutt.
Max. 10 mm x 50 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore Min. 20 mm x 5 mm diretto al collegamento lato posteriore dell'interruttore M10 sul collegamento a vite lato posteriore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame) |
16 mm² (2x) sul morsetto a mantello
16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel 16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 300 mm² (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame) |
25 mm² - 240 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
25 mm² - 240 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 16 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 1-foro 25 mm² - 120 mm² (2x) sul morsetto a mantello 35 mm² - 240 mm² (1x) sul morsetto a mantello |
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
Max. 8 segmenti di 24 mm x 1 mm (2x) sul morsetto a mantello
Max. 10 segmenti da 24 mm x 1 mm + 5 segmenti di 24 mm x 1 mm Max. 10 segmenti da 32 mm x 1 mm + 5 segmenti di 32 mm x 1 mm sul collegamento posteriore (perforato) 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore Min. 6 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello Min. 6 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento lato posteriore (perforato) |
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
250 A
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
28,13 W
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
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
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).
|
| Funzioni |
Protezione impianto, cavo, selettiva e generatore
|