Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

259143
Codice del modello: N1-63

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Sezionatore a 3 poli da 63 A BG1

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sezionatore
Sigla catalogo
259143
EAN
4015082591434
Lunghezza/profondità del prodotto
88 mm
Altezza prodotto
145 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.842 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947
IEC
Codice modello
N1-63

Delivery program

Applicazione
Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 690 V
Tipo
Sezionatore
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
N1
Numero di poli
3 poli
Valore nominale intensità di corrente
63 A
Caratteristiche
esecuzione come interruttore principale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Esecuzione come dispositivo di arresto di emergenza
Caratteristiche speciali
  • Caratt. dell’interr. princ. che incl. trasmiss. posit. conforme a IEC/EN 60204 e VDE 0113.
  • Caratt. isolanti conformi a IEC/EN 60947-3 e VDE 0660.
  • Calotta tag sbarra collettrice conforme a VDE 0160 Parte 100.
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 63 A

Technical Data - Electrical

Tensione nominale
690 V - 690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari
6000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali
6000 V
Corrente nominale di esercizio
160 A (415 V AC-22/23A, capacità di chiusura e apertura)
160 A (690 V AC-22/23A, capacità di chiusura e apertura)
Corrente di cortocircuito condizionale nominale con fusibile di backup
80 kA a 690 V
100 kA a 400/415 V
63 gG/gL
Corrente di cortocircuito condizionale nominale con fusibile a valle
100 kA a 400/415 V
63 gG/gL
10 kA a 690 V
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s)
2 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
2 kA
Valore nominale intensità di corrente
63 A
Massima frequenza di manovra nominale
50 Hz
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz
2.8 kA
Potenza nominale di esercizio in AC-23, 400 V
30 kW
Fusibili di protezione da cortocircuito - max
125 A gL
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto telaio
Isolamento
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
Numero di attivazioni all’ora - max
120
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Durata elettrica
1000 operazioni a 400 V CA-23A
10000 operazioni a 400 V AC-1
7500 operazioni a 690 V AC-1
1000 operazioni a 415 V CA-23A
1000 operazioni a 690 V CA-23A
10.000 operazioni a 415 V CA-1
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Montaggio a terra
Montaggio intermedio
Installazione del quadro di distribuzione
Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa
Fisso
Metodo di montaggio
Montaggio a terra
Montaggio intermedio
Installazione del quadro di distribuzione
Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa
Fisso
Grado di protezione
IP20 (tipo di protezione base, nell'area dei dispositivi HMI)
Altro
Grado di protezione (IP), parte frontale
IP40 (con cornice)
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
IP20
Grado di protezione (terminazioni)
IP00 (terminazioni, separatore di fase e morsetto a nastro)
IP10 (morsetto a tunnel)
Protezione da contatto diretto
Protez. da contatti dita e dorso mano secondo DIN EN50274/VDE 0106 parte 110
Resistenza agli urti
20 g (semionda 20 ms)
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di interruttori
1
Colore maniglia Multiriga
Nero
Posizioni interruttore
I, +, 0
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caratteristiche speciali
  • Caratt. dell’interr. princ. che incl. trasmiss. posit. conforme a IEC/EN 60204 e VDE 0113.
  • Caratt. isolanti conformi a IEC/EN 60947-3 e VDE 0660.
  • Calotta tag sbarra collettrice conforme a VDE 0160 Parte 100.
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 63 A
Durata meccanica
20000 operazioni

Technical Data - Mechanical - Terminals

Morsetti standard
Morsetti a mantello
Morsetti opzionali
Collegamento sul lato posteriore. Morsetto a vite. Morsetto a tunnel
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio)
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
10 mm² - 16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
10 mm² - 16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio)
25 mm² - 95 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 1 foro
Capacità morsetti (busbar in rame)
Min. 12 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Max. 16 mm x 5 mm diretto al collegamento lato posteriore dell'interruttore
M6 sul collegamento a vite lato posteriore
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame)
10 mm² - 16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
6 mm² - 16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
10 mm² - 16 mm² (1x) sul morsetto a mantello
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
6 mm² - 16 mm² (2x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame)
25 mm² - 70 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Suggerimento per sezioni di collegamento: In base alla casa produttrice del cavo, collegabile fino a 95 mm²
10 mm² - 70 mm² (1x) sul morsetto a mantello
25 mm² - 95 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 1 foro
25 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
6 mm² - 25 mm² (2x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (conduttore in rame)
Max. 9 segmenti da 9 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello
Min. 2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm su morsetto a mantello

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
63 A
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
4,52 W
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Additional information

Funzioni
Sezionatore di potenza/Interruttore generale
Lucchettabile
Sganciatore di tensione opzionale

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.