Scarica il documento () sui 20

25NHG000B-400

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 25 A, AC 400 V, NH000, gL/gG, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione

General specifications

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
25NHG000B-400
EAN
5027590470940
Lunghezza/profondità del prodotto
79 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
131 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
25 A
Tensione nominale
400 V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
120 kA
Frequenza nominale - min
45 Hz
Frequenza nominale - max
62 Hz

Product specification

Dimensione fusibile
NH000
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Accessories

Adatto per
Microinterruttore 170H0236
Guida fusibile verticale EBF
Sezionatori fusibilati verticali EBV
Sezionatori fusibilati orizzontali EBH dimensione 000

Esporta le caratteristiche del prodotto