Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

281236
Codice del modello: N1-160

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Sezionatore a 3 poli da 160 A

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sezionatore
Sigla catalogo
281236
EAN
4015082812362
Lunghezza/profondità del prodotto
88 mm
Altezza prodotto
145 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.887 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947
IEC
Codice modello
N1-160

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Sganciatore di tensione opzionale
Lucchettabile
Sezionatore di potenza/Interruttore generale

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Applicazione
Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 690 V
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
N1
Caratteristiche
Esecuzione come dispositivo di arresto di emergenza
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Esecuzione come interruttore generale
Numero di poli
3 poli
Caratteristiche speciali
  • Caratt. isolanti conformi a IEC/EN 60947-3 e VDE 0660.
  • Calotta tag sbarra collettrice conforme a VDE 0160 Parte 100.
  • Caratt. dell’interr. princ. che incl. trasmiss. posit. conforme a IEC/EN 60204 e VDE 0113.
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 160 A
Tipo
Sezionatore

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
29,18 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
160 A

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto telaio
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Isolamento
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
Durata elettrica
7500 operazioni a 400 V CA-1
1000 operazioni a 690 V CA-23A
7500 operazioni a 415 V CA-1
1000 operazioni a 415 V CA-23A
5000 operazioni a 690 V CA-1
1000 operazioni a 400 V CA-23A
Numero di attivazioni all’ora - max
120
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Corrente di cortocircuito condizionale nominale con fusibile di backup
160 gR
80 kA a 690 V
100 kA a 400/415 V
Corrente di cortocircuito condizionale nominale con fusibile a valle
100 kA a 400/415 V
10 kA a 690 V
160 gR
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari
6000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali
6000 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Massima frequenza di manovra nominale
50 Hz
Potenza nominale di esercizio in AC-23, 400 V
90 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale di esercizio
160 A (415 V AC-22/23A, capacità di chiusura e apertura)
160 A (690 V AC-22/23A, capacità di chiusura e apertura)
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz
2.8 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
2 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s)
2 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
2 kA
Fusibili di protezione da cortocircuito - max
160 A gL
Tensione nominale
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Grado di protezione
IP20 (tipo di protezione base, nell'area dei dispositivi HMI)
Altro
Grado di protezione (IP), parte frontale
IP20
IP40 (con cornice)
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
Grado di protezione (terminazioni)
IP10 (morsetto a tunnel)
IP00 (terminazioni, separatore di fase e morsetto a nastro)
Colore maniglia Multiriga
Nero
Durata meccanica
20.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio intermedio
Montaggio a terra
Fisso
Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa
Installazione del quadro di distribuzione
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di interruttori
1
Protezione da contatto diretto
Protez. da contatti dita e dorso mano secondo DIN EN50274/VDE 0106 parte 110
Resistenza agli urti
20 g (semionda 20 ms)
Caratteristiche speciali
  • Caratt. isolanti conformi a IEC/EN 60947-3 e VDE 0660.
  • Calotta tag sbarra collettrice conforme a VDE 0160 Parte 100.
  • Caratt. dell’interr. princ. che incl. trasmiss. posit. conforme a IEC/EN 60204 e VDE 0113.
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 160 A
Posizioni interruttore
I, +, 0

Technical data - mechanical - terminals

Morsetti opzionali
Collegamento sul lato posteriore. Morsetto a vite. Morsetto a tunnel
Morsetti standard
Morsetti a mantello
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio)
10 mm² - 16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
10 mm² - 16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio)
25 mm² - 95 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 1 foro
Capacità morsetti (busbar in rame)
Min. 12 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Max. 16 mm x 5 mm diretto al collegamento lato posteriore dell'interruttore
M6 sul collegamento a vite lato posteriore
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame)
10 mm² - 16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
6 mm² - 16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
10 mm² - 16 mm² (1x) sul morsetto a mantello
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
6 mm² - 16 mm² (2x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame)
25 mm² - 70 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Suggerimento per sezioni di collegamento: In base alla casa produttrice del cavo, collegabile fino a 95 mm²
6 mm² - 25 mm² (2x) sul morsetto a mantello
10 mm² - 70 mm² (1x) sul morsetto a mantello
25 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
25 mm² - 95 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 1 foro
Capacità morsetti (conduttore in rame)
Max. 9 segmenti da 9 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello
Min. 2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm su morsetto a mantello

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.