Scarica il documento () sui 20

40NHG000B-690
Codice del modello: NH FUSE 40A 690V SIZE 000 GG MGL

Fusibile Eaton Bussmann series NH a bassa tensione, aggancio sotto tensione, 690 V, 40A, 120 kAIC, indicatore combinato dello stato del fusibile, fusibile, collegamento a lama, classe C gL/gG, corpo quadrato con contatti a coltello, corpo in cermica

General specifications

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
40NHG000B-690
EAN
5027590480277
UPC
051712193092
Lunghezza/profondità del prodotto
79 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
151.3333333 g
Conformità
Conforme a RoHS
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Codice modello
NH FUSE 40A 690V SIZE 000 GG MGL

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
40A
Tensione nominale
690 V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
120 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Frequenza nominale - min
45 Hz
Frequenza nominale - max
62 Hz

Product specifications

Dimensione fusibile
NH000
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Accessori

Adatto per
Microinterruttore 170H0236
Guida fusibile verticale EBF
Sezionatori fusibilati verticali EBV
Sezionatori fusibilati orizzontali EBH dimensione 000

Esporta le caratteristiche del prodotto