Scarica il documento () sui 20

50NHG000B-690
Codice del modello: NH FUSE 50A 690V SIZE 000 GG MGL

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 50 A, AC 690 V, NH000, gL/gG, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione

General specifications

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
50NHG000B-690
EAN
5027590483162
UPC
051712688048
Lunghezza/profondità del prodotto
79 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
151.3333333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Codice modello
NH FUSE 50A 690V SIZE 000 GG MGL

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Tensione nominale
690 V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
120 kA

Product specification

Dimensione fusibile
NH000
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Accessories

Adatto per
Microinterruttore 170H0236
Guida fusibile verticale EBF
Sezionatori fusibilati verticali EBV
Sezionatori fusibilati orizzontali EBH dimensione 000

Esporta le caratteristiche del prodotto