Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Wycofany
Zasilanie gwarantowane (UPS)

UPS Eaton 5E

Eaton 5E jest podstawowym zasilaczem UPS line-interactive w przystępnej cenie, który zapewnia opłacalną i niezawodną ochronę przed zaburzeniami i przerwami w dostawie zasilania.  Akumulatory w 5E są stale ładowane (nawet gdy są wyłączone), a sam UPS można uruchomić bez zasilania sieciowego (zimny start).

Zastosowanie: Zasilacz UPS Eaton 5E umożliwia łatwe podłączenie dowolnego sprzętu do UPS (komputer, telewizor, router) i jest idealny do użytku w domu lub w małych firmach.

Moc znamionowa
500-2000 VA
Topologia
line-interactive
Obudowa
tower/desktop

Eaton 5E został wycofany z produkcji

Zasilacz UPS Eaton 5E Gen2 w pełni zastąpił model 5E

Szeroki zakres mocy

Zasilacz UPS Eaton 5E o mocy znamionowej od 500 VA do 2 kVA zapewnia podtrzymanie bateryjne i regulację napięcia dla szerokiej gamy urządzeń.

Łatwość użycia

5E to UPS plug-and-play („podłącz i używaj”), dzięki czemu Twoje urządzenia są chronione zaraz po wyjęciu UPS-a z pudełka. Uzyskaj automatyczną integrację z systemami Windows, Mac i Linux za pomocą prostego połączenia USB (tylko modele USB).
Specyfikacje
Linki do pobrania
X
Download Close