Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

Przejrzystość danych i krótszy czas wprowadzenia na rynek

Inteligentne urządzenia dostarczające dane wymagane dla Przemysłu 4.0

Inteligentne urządzenia i standardy otwartej komunikacji są niezbędne, aby rozwiązania wpisywały się w wizję Przemysłu 4.0. Muszą one  komunikować się ze wszystkimi sterownikami w ramach architektury otwartej, jednocześnie w sposób niezależny kontrolując rozproszone procesy.

System SmartWire-DT oraz inteligentne urządzenia Eaton sprawiają, że wizja Przemysłu 4.0 staje się rzeczywistością. Dzięki tym inteligentnym urządzeniom inżynierowie prowadzą swoją działalność w sprawny, inteligentny i wydajny sposób, podejmując kolejny krok w kierunku wdrażania kompleksowych rozwiązań Przemysłu 4.0.

Spółka Renegade skróciła czas montażu szafy o ponad 80%.

Więcej historii klientów na temat tego, w jaki sposób zwiększyć wydajność w budowie maszyn seryjnych

  • Obsługa i wsparcie techniczne

    Skontaktuj się z naszym serwisem albo jendym z naszych partnerów, aby uzyskać dostęp do dokumentacji, narzędzi i szkoleń
    Usługi MOEM