Czy wiesz, że zasilacze UPS są niezastąpione w podtrzymaniu prądu nie tylko w biurach i serwerowniach, ale także w domach, sklepach, punktach usługowych lub w przemyśle? Dowiedz się jak UPS może podtrzymać zasilanie a dzięki temu zabezpieczyć najcenniejsze dla Ciebie urządzenia. Nie wiesz jakiego urządzenia potrzebujesz? Wypełnij formularz i uzyskaj bezpłatną poradę dostosowaną do Twoich potrzeb.
| 93PS | 93PM G2 | 9395XP | |
| Moc znamionowa | 8 - 40 kVA | 50 - 360 kVA | 1,34 - 2,4 MVA |
| Sprawność | Do 96% | Do 97% | 97,5% |
| Modułowy / Skalowalny | Tak | Tak | Tak |
| Współpraca z wirtualnymi środowiskami IT z użyciem oprogramowania firmy Eaton | Tak | Tak | Tak |
| Rodzaj baterii | Kwasowo-ołowiowe / litowo-jonowe | Kwasowo-ołowiowe / litowo-jonowe | Kwasowo-ołowiowe / litowo-jonowe |
| Kompatybilny z Energy Aware (wsparcie sieci elektroenergetycznej) | Brak | Tak | Tak |
Czy wiesz, że zasilacze UPS są niezastąpione w podtrzymaniu prądu nie tylko w biurach i serwerowniach, ale także w domach, sklepach, punktach usługowych lub w przemyśle? Dowiedz się jak UPS może podtrzymać zasilanie a dzięki temu zabezpieczyć najcenniejsze dla Ciebie urządzenia. Nie wiesz jakiego urządzenia potrzebujesz? Wypełnij formularz i uzyskaj bezpłatną poradę dostosowaną do Twoich potrzeb.