Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Szyna montażowa, DIN, szer. x wys. x głęb. = 35 x 15 x 375 mm
| Nazwa produktu |
Szyna montażowa DIN Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Numer katalogowy |
040929
|
| EAN |
4015080409298
|
| Długość/głębokość produktu |
15 mm
|
| Wysokość produktu |
35 mm
|
| Szerokość produktu |
375 mm
|
| Masa produktu |
0.309 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
CL4-15
|
| Typ |
|
| Model |
Szyna profilowana
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Szyna montażowa zgodna z IEC/EN 60715
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Typ jednostki |
System modułowy
|
| Materiał |
Metal
|
| Długość użytkowa |
332 mm
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa 3mm, ocynkowana
|
| Funkcje |
Podstawowa obudowa
|
| Numer RAL |
0
|
| Cechy specjalne |
Włącznie z 2 zabezpieczonymi przed zgubieniem śrubami mocującymi
|
| Używane z |
375 mm (wymiary obudowy)
System mocowania Podstawowa obudowa CI izolowana obudowa |