Reset
Wyłącznik nadprądowy xEffect – FAZ-NA, FAZ-RT serii Eaton Moeller FAZ-NA, 2-biegunowy, charakterystyka wyzwalania: D, prąd znamionowy In: 8 A, Aparaty łączeniowe na eksport do Ameryki północnej (certyfikat UL)
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB
|
| Numer katalogowy |
102186
|
| EAN |
4015081020621
|
| Długość/głębokość produktu |
105 mm
|
| Wysokość produktu |
75.5 mm
|
| Szerokość produktu |
35.4 mm
|
| Masa produktu |
0.243 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947-2
CE marking UL 489 UL (File No. E235139) CSA (File No. 204453) CSA (Class No. 1432-01) UL (Category Control Number DIVQ) CSA-C22.2 No. 5-09 IEC 60947-2 North America (UL listed, CSA certified) UL 489, CSA C22.2 No. 5 Specially designed for North America, suitable as BCPD EN45545-2 IEC 61373 |
| Kod modelu |
FAZ-D8/2-NA
|
| Zastosowanie |
|
| Liczba biegunów |
2-biegunowy
|
| Liczba biegunów (całkowita) |
2
|
| Liczba biegunów (zabezp.) |
2
|
| Charakterystyka wyzwalania |
D
|
| Charakterystyka wyzwalania |
D
|
| Wartość znamionowa prądu |
8 A
|
| Typ |
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Napięcie znamionowe |
277 V AC / 480 V AC
|
| Napięcie znamionowe przy DC |
60 V DC
|
| Napięcie znamionowe (IEC/EN 60947-2) |
415 V
|
| Napięcie znamionowe (UL) |
480Y/277 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
415 V
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
440 V
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4 kV
|
| Częstotliwość znamionowa – min. |
50 Hz
|
| Częst. znamionowa — maks. |
60 Hz
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60947-2) |
15 kA
|
| Klasa ograniczania energii |
3
|
| Trwałość elektryczna |
20 000 łączeń
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Kierunek doprowadzanego zasilania |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Rama |
45 mm
|
| Szerokość obudowy |
105 mm
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
2
|
| Głębokość wbudowania |
70.5 mm
|
| Szerokość montażu |
17,7 mm
|
| Szerokość montażu na słup |
17,7 mm
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN IEC/EN 60715
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Stopień ochrony |
IP20 (IEC)
IP20 IP40 (po zamontowaniu) Typ UL/CSA: - |
| Złącza (górne i dolne) |
Zaciski podwójne - szynowe i windowe
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min. |
1 mm²
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks. |
25 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min. |
1 mm²
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks. |
25 mm²
|
| Zabezpieczenie złącza |
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
|
| Moment dokręcania |
UL: 2,4 Nm (21 lb-in) w przypadku AWG 18–AWG 12
Maks. 2,4 Nm UL: 2,8 Nm (25 lb-in) w przypadku AWG 10–AWG 8 UL: 4 Nm (36 lb-in) dla AWG 6 |
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
8 A
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
0 W
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
2,4 W
|
| Statyczne straty mocy, niezależne od prądu |
0 W
|
| Zdolność rozpraszania ciepła |
0 W
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
75 °C
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
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton zapewni dane o rozpraszaniu ciepła dla urządzeń.
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
| Klasa ograniczenia prądowego |
3
|
| Cechy |
Możliwość dodatkowego wyposażenia
|
| Funkcje |
Wyłącznik ograniczający prąd zwarciowy
|
| Cechy specjalne |
Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: wzrost o 1°C powoduje liniowe zmniejszenie pojemności przewodzenia prądu o 0,5%
|
| Używane z |
FAZ-NA
Wyłącznik nadprądowy |