Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

105534
Kod modelu: BP-O-600/7-C-W

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Natynkowa rozdzielnica serwisowa, 3-punktowy zamek obrotowy, Szyny DIN, tabliczki czołowe, wycięcie 45 mm, Szer.= 600 mm, Wys = 760 mm biała

General specifications

Nazwa produktu
Mała rozdzielnica Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
105534
EAN
4015081053117
Długość/głębokość produktu
262 mm
Wysokość produktu
760 mm
Szerokość produktu
600 mm
Masa produktu
26.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-O-600/7-C-W

Delivery program

Typ
Urządzenie standardowe
Zastosowanie
Wewnątrz (miejsce instalacji)
Kolor
Biały kolor (RAL 9016)
Biała

Technical Data - Mechanical

Typ obudowy
Inne maszyny
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Materiał obudowy
Stal
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Sposób montażu
Montaż ścienny
Montaż natynkowy
Szyny DIN
Materiał
Blacha stalowa
Stopień ochrony
IP30
Liczba rzędów
4
Głębokość wbudowania
280 mm
Wysokość wbudowania
775 mm
Szerokość wbudowania
615 mm
Głębokość wewnętrzna
257.5 mm
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Drzwi
Trzypunktowy zamek obrotowy
Jedna

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
62 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
125 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
70 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
66 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
141 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
133 W

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK08
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP30
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
< 0.1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 440 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
4 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Nie dotyczy obudów metalowych.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton zapewni dane o rozpraszaniu ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnia wymagania normy produktowej.

Additional information

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Urządzenie standardowe
Możliwość rozbudowy
Plombowane
Numer RAL
9016
Cechy specjalne
Z płytą czołową na szynę DIN z wycięciem 45 mm

Eksport specyfikacji produktu