Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Etykieta z nadrukiem 16HP
| Nazwa produktu |
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
107887
|
| EAN |
4015081075423
|
| Długość/głębokość produktu |
5 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
288 mm
|
| Masa produktu |
0.012 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
LAB-BAR_16TE
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Inne maszyny
Akcesorium |
| Sposób montażu |
Montaż ścienny
Rozdzielnica stojąca Montaż wbudowany |
| Liczba modułów dyst. urządz. (łącznie) |
16
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|