Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia. 3-komponentowa rama drzwiczek do montażu podtynkowego z drzwiczkami, na świeże powietrze, zamek na klucz dwupiórowy, IP43, Wys. x Szer. = 1760 x 800 mm
| Nazwa produktu |
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
111234
|
| EAN |
4015081107957
|
| Długość/głębokość produktu |
90 mm
|
| Wysokość produktu |
1764 mm
|
| Szerokość produktu |
834 mm
|
| Masa produktu |
8.84 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPA-U-3S-800/17
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Model |
Odbojnik
|
| Zastosowanie |
Na zewnątrz (miejsce instalacji)
|
| Kolor |
Szary
Jasnoszara (RAL 7035) |
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym |
| Sposób montażu |
Montaż podtynkowy
|
| Materiał |
Aluminiowy
|
| Stopień ochrony |
IP43
NEMA Inne |
| Typ pokrywy/drzwi |
Zamek dwukierunkowy
|
| Materiał obudowy |
Aluminium
|
| Do szerokości |
800 mm
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Cechy specjalne |
Z drzwiami
|