Seria Eaton Moeller® LS popychacz kopułkowy, centralne mocowanie
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® LS, popychacz zaokrąglony
|
| Numer katalogowy |
114024
|
| EAN |
4015081134465
|
| Długość/głębokość produktu |
46 mm
|
| Wysokość produktu |
25 mm
|
| Szerokość produktu |
25 mm
|
| Masa produktu |
0.028 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA
CE UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 UL UL 508 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5 |
| Kod modelu |
LS-XZS
|
| Cechy |
Głowicę roboczą można obracać w krokach co 90°, aby dopasować ją do określonego kierunku podejścia
|
| Funkcje |
Do montażu w otworze w ścianie obudowy lub w płycie montażowej M18 x 1
|
| Kategoria produktu |
Popychacz kopułkowy, centralne mocowanie
|
| Typ |
Głowice robocze
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Typ siłownika |
Bez elementu uruchamiającego
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
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
Na życzenie
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
Nie dotyczy.