Systemy Niskiego Napięcia Eaton xEnergy Basic, Rozdzielnica NN Drzwi stalowe z blokującą dźwignią obrotową, 400/15-P
| Nazwa produktu |
Drzwi Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
119067
|
| EAN |
4015081172047
|
| Długość/głębokość produktu |
65 mm
|
| Wysokość produktu |
1500 mm
|
| Szerokość produktu |
400 mm
|
| Masa produktu |
5.9 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BP-DS-400/15-P
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Model |
Odbojnik
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary |
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe |
| Sposób montażu |
Montaż ścienny
|
| Materiał |
Sheet steel
Stal |
| Stopień ochrony |
IP30
NEMA Inne |
| Typ pokrywy/drzwi |
Dźwignia obrotowa
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Do szerokości |
400 mm
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|