Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

120785
Kod modelu: BPZ-FP/MSW-600/125-45

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia płyta czołowa dla wys. x szer.=125x600mm, z otworem montażowym 45 mm

General specifications

Nazwa produktu
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
120785
EAN
4015081186150
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
125 mm
Szerokość produktu
520 mm
Masa produktu
0.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-FP/MSW-600/125-45

Delivery program

Typ
Wyposażenie dodatkowe
Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym
Sposób montażu
Montaż wbudowany
Rozdzielnica stojąca
Montaż ścienny
Pozycja montażu
Poziomy
Pionowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Liczba jednostek wysokości
0
Liczba modułów dyst. urządz. (łącznie)
24
Liczba rzędów
1
Rozmiar otworu płyty czołowej
45 mm
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Wysokość montażowa w szafie
125 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Do szerokości
600 mm

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.