Eaton SPX Przemiennik częstotliwości, 400 V AC, 3-fazowe, 500 kW, IP00, Wyświetlacz OLED, FR12
| Nazwa produktu |
Eaton SPX, przemiennik częstotliwości
|
| Numer katalogowy |
125459
|
| EAN |
4015081230655
|
| Długość/głębokość produktu |
506 mm
|
| Wysokość produktu |
1141 mm
|
| Szerokość produktu |
1000 mm
|
| Masa produktu |
550 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL File No.: E134360
UL 508C RoHS, ISO 9001 UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8 RCM UL report applies to both US and Canada IEC/EN61800-5 CSA Class No.: 3211-06 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 CUL Certified by UL for use in Canada DNV IEC/EN 61800-3 IEC/EN61800-3 Safety: EN 61800-5-1: 2003 CE CSA-C22.2 No. 14 UL |
| Kod modelu |
SPX700A0-4A2N1
|
| Kategoria produktu |
Przemienniki częstotliwości
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
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
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
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
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Wyposażone w: |
Jednostka sterująca
Połączenie z PC Falownik IGBT Wewnętrzny obwód DC Wyświetlacz OLED |
| Odporn. na warunki atmosfer. |
< 95% wilgotności względnej, bez kondensacji, bez korozji, bez kapiącej wody
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Tryb roboczy |
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Opcjonalnie: Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej (CLV) Sterowanie U/f |
| Wielkość ramy |
FR12
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 3000 m
Maks. 1000 m Ponad 1000 m przy obniżeniu wydajności 1% na 100 m |
| Dozw. zastos. w budown. mieszk. i obiektach handl. |
Tak
|
| Dozwolone zastosowanie w przemyśle |
Tak
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks. |
40 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min. |
-10 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Pozycja montażu |
Pionowy
|
| Względna tolerancja częstotliwości sieciowej |
10 %
|
| Względna tolerancja napięcia sieciowego |
10 %
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, Ochrona przed bezpośrednim kontaktem (BGV A3, VBG4)
|
| Szcz. dot. odpr. ciepła. |
Praca (przy przeciążeniu 150%)
|
| Rozdzielczość |
0,01 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
480 VAC
|
| Interfejs komunikacji |
DeviceNet, opcjonalnie
CANopen®, opcjonalnie BACnet/IP, opcjonalnie PROFIBUS-DP LonWorks, opcjonalnie Modbus-TCP, opcjonalnie BACnet MS/TP, opcjonalnie EtherCAT, opcjonalnie Ethernet IP, opcjonalnie Modbus-RTU, opcjonalnie PROFINET, opcjonalnie |
| Typ konwertera |
Przekształtnik napięcia
|
| Stopień ochrony |
IP00
NEMA Inne |
| Protokół |
PROFIBUS
Data-Highway Inne systemy magistralne DeviceNet CAN TCP/IP LON |
| Typ konfiguracji układu |
AC systemy zasilania z uziemionym kłem centrującym stałym
|
| Kompatybilność elektrom. |
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
|
| Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
700 HP
|
| Przyp. moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3-fazowe, przec. 110% |
800 HP
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
12500 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Funkcje |
Możliwość pracy 4-kwadrantowej
|
| Napięcie wyjściowe (U2) |
500 V AC, 3-fazowe
400 V AC, 3-fazowe 480 V AC, 3-fazowe |
| Liczba wejść (analogowych) |
2
|
| Liczba wejść (cyfrowych) |
6
|
| Klasa zakłóceń radiowych |
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
1
|
| Liczba faz (wejściowych) |
3
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych |
2 (parametryzowane, S, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
|
| Liczba faz (wyjściowych) |
3
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Znam. napięcie sterowania (Uc) |
24 V DC (zewnętrzne, maks. 250 mA)
|
| Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz
|
| Napięcie sieciowe — maks. |
500 V
|
| Napięcie sieciowe — min. |
380 V
|
| Znamionowy prąd wyjściowy I2N |
1030 A
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (innych) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (szeregowych TTY) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (USB) |
0
|
| Liczba interfejsów (PROFINET) |
0
|
| Liczba wyjść (analogowych) |
1
|
| Moc oddawana (char. obciąż. liniowa) przy znam. napięciu wyjśc. — maks. |
500 kW
|
| Moc oddawana (char. obciążenia kwadrat.) przy znam. napięciu wyjś. — maks. |
560 kW
|
| Częstotliwość wyjściowa — maks. |
320 Hz
|
| Częstotliwość napięcia wyjściowego — min. |
0 Hz
|
| Napięcie wyjściowe — maks. |
500 V
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Częstotliwość przełączania |
3,6 kHz, 1 – 6 kHz regulowana, fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
|
| Znamionowe napięcie robocze |
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe 500 V AC, 3-fazowe |
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
66 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
45 Hz
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 110% |
1030 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150% |
920 A
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
920 A
|
| Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe |
500 kW
|
| Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe, przeciąż. 110% |
560 kW
|