Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Produkt wycofany z produkcji

139528
Kod modelu: MEMORY-CF-A1-S

Kompaktowa karta pamięci flash Eaton XV do XV200, XVH300, XV(S)400 MEMORY-CF-A1-S

General specifications

Nazwa produktu
Eaton XV, karta pamięci
Numer katalogowy
139528
EAN
7640130092396
Długość/głębokość produktu
42.8 mm
Wysokość produktu
3.3 mm
Szerokość produktu
36.4 mm
Masa produktu
0.015 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Kod modelu
MEMORY-CF-A1-S

Specyfikacje produktu

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Pojemność pamięci
32.000 kByte
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Typ pamięci
Inne maszyny
Pamięć
Kompaktowa karta pamięci flash o pojemności min. 128 MB

Eksport specyfikacji produktu