Eaton XN moduł podstawowy blok XI/ON, sprężyna naciągowa, 3 poziomy połączeniowe, kon. do szyny C
Nazwa produktu |
Eaton XN, podstawa magistralna
|
Numer katalogowy |
140134
|
EAN |
7640130120440
|
Długość/głębokość produktu |
117.6 mm
|
Wysokość produktu |
49.9 mm
|
Szerokość produktu |
100.8 mm
|
Masa produktu |
0.206 kg
|
Certyfikat(y) |
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
UL report applies to both US and Canada CSA-C22.2 No. 142 IEC/EN 61131-2 UL Recognized CSA Class No.: 2252-01, 2252-81 IEC/EN 61000-6-4 UL File No.: E205091 IEC/EN 61000-6-2 Rated data for terminations according to IEC/EN 60947-7-1 UL 508 CE, cUL Certified by UL for use in Canada IEC/EN 6113-2 CE |
Kod modelu |
XN-B3T-SBC
|
Wyposażone w: |
Moduły wtykowe, cyfrowe we/wy
Moduły wtykowe, moduły centralne |
Stopień ochrony |
IP20
|
Sposób montażu |
Możliwość montażu na szynie
|
Liczba poziomów połączeniowych |
3
|
Typ |
Moduł podstawowy bloku XI/ON
|
Używane z |
XN-16DO-24VDC-0,5-P
|
Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
Upuszczenia i przewrócenia |
Zgodność z IEC 60068-2-31, Swobodne opadanie zgodnie z IEC 60068-2-32
|
Odporność na wstrząsy |
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Przelotowy zgodnie z IEC/EN 60068-2-29 |
Odporność na drgania |
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
|
Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
Warunki środowiskowe |
Szkodliwe gazy – SO2: 10 ppm (wilgotność względna < 75%, bez kondensacji)
Szkodliwe gazy – H2S: 1 ppm (wilgotność względna < 75%, bez kondensacji) |
Wilgotność względna |
5–95% (wewnątrz, Poziom RH-2, przechowywanie w temp. 45°C, bez skraplania)
|
Wyładowanie w powietrzu |
Wyładowanie stykowe/przez powietrze zgodnie z IEC/EN 61000-4-2
|
Impuls wyzwalający |
Zgodnie z normą IEC/EN 61000-4-4
|
Pola elektromagnetyczne |
Zgodnie z IEC EN 61100-4-2
|
Emisja zakłóceń |
30–230 MHz (promieniowanie, wysoka częstotliwość, zgodnie z EN 55016-2-3)
230–1000 MHz (emitowane, wysoka częstotliwość, zgodnie z EN 55016-2-3) |
Prąd źródłowy |
IEC/EN 61100-4-6
|
Wartość przepięcia |
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5 poziom 4
|
Zaniki napięcia |
Zgodnie z normą EN 61131-2 (wahania napięcia/zaniki napięcia)
|
Pojemność złącza |
0,5 - 1,5 mm², z tulejkami bez kołnierza z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
0,5 - 1,5 mm², Przewód elastyczny bez tulejki, H07V-K 0,5 - 1,5 mm², z tulejkami z kołnierzem z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie) 0,5 - 2,5 mm², Przewód pojedynczy, H07V-U |
Przymiar szpilkowy |
A1 (zgodnie z IEC/EN 60947-1)
|
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
8 mm
|
Rodzaj połączenia |
Połączenie z szyną C
|
Typ połączenia |
Zaciski sprężynowe/śrubowe, Konstrukcja połączenia w kierunku TOP
|
Liczba gniazd |
1
|
Prąd wejściowy przy AC — maks. |
0 A
|
Napięcie wejściowe przy AC, 50 Hz — min. |
0 V
|
Napięcie wejściowe przy AC, 50 Hz — maks. |
0 V
|
Napięcie wejściowe przy DC — min. |
0 V
|
Napięcie wejściowe przy DC — maks. |
0 V
|
Prąd wyjściowy przy AC, 50 Hz — maks. |
0 A
|
Napięcie wyjściowe przy AC 50 Hz — maks. |
0 V
|
Napięcie wyjściowe przy DC — min. |
0 V
|
Napięcie wyjściowe przy DC — maks. |
0 V
|
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
Rozłączenie galwaniczne |
Transoptor do montażu przelotowego: tak
|
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.3 Stopień ochrony zespołów |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|