Eaton xEffect E-FAN Obudowa przełącznika i sterownicy Filtr wylotowy, 2
| Nazwa produktu |
Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
|
| Numer katalogowy |
167293
|
| EAN |
4015081637966
|
| Długość/głębokość produktu |
26 mm
|
| Wysokość produktu |
145 mm
|
| Szerokość produktu |
145 mm
|
| Masa produktu |
0.18 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
EX-FILT2
|
| Kolor |
Szary
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|
| Stopień ochrony |
IP54
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Wyposażone w: |
Mata filtracyjna
|
| Klasa filtra |
G3
|