Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170E4608

Wkladka topikowa, szybka, 25 A, AC 1200 V, kompaktowy rozmiar 1, 43 x 43 x 195 mm, aR, IEC, ze wskaznikiem

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170E4608
EAN
5027590438506
Długość/głębokość produktu
195 mm
Wysokość produktu
43 mm
Szerokość produktu
43 mm
Masa produktu
0.001 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
EAC
Certyfikat(y)
IEC

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
25 A
Napięcie znamionowe
1200 V
Klasa
Klasa aR

Product specifications

Typ bezpiecznika
Zacisk przykręcany
Rozmiar bezpiecznika
10 A 600 V AC CYLINDRYCZNY 10 X 38 MM

Eksport specyfikacji produktu