Wkladka topikowa, szybka, 80 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, aR, DIN, IEC
Nazwa produktu |
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
|
Numer katalogowy |
170M1316
|
EAN |
5027590515528
|
UPC |
051712216524
|
Długość/głębokość produktu |
105 mm
|
Wysokość produktu |
46 mm
|
Szerokość produktu |
300 mm
|
Masa produktu |
138.1 g
|
Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
UL Recognized |
Kod modelu |
FUSE 80A 690V 000U/80 AR UC
|
Wartość znamionowa prądu |
80 A
|
Napięcie znamionowe |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC
|
Klasa |
Klasa aR
|
Całka wyłączania (I2T) |
2550 przy 660 V
|
Zastosowanie |
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki
|
Typ bezpiecznika |
DIN 43653
U/80 Bez wskaźnika Zacisk przykręcany |
Rozmiar bezpiecznika |
000
|