Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M3219
Kod modelu: FUSE 400A 690V 1*TN/110 AR UC

Wkładka topikowa, szybka, 400 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 58 x 134 mm, aR, DIN, IEC, pojedynczy wskaźnik

General specifications

Nazwa produktu
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
170M3219
EAN
5027590445610
UPC
051712255264
Długość/głębokość produktu
305 mm
Wysokość produktu
65 mm
Szerokość produktu
145 mm
Masa produktu
339.5 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL Recognized
Zgodność z IEC
Kod modelu
FUSE 400A 690V 1*TN/110 AR UC

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
400 A
Napięcie znamionowe
690 V (IEC), 700 V (UL)
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
105000 przy 660 V

Product specifications

Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
DIN 43653
TN/110 Wskaźnik typu T dla mikro
Zacisk przykręcany
Rozmiar bezpiecznika
1*

Eksport specyfikacji produktu