Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M3222
Kod modelu: FUSE 550A 690V 1*TN/110 AR UC

Seria Eaton Bussmann, szybki bezpiecznik prostopadłościenny, 690 V (IEC), 700 V (UL), 550 A, rozmiar bezpieczników: 1*, górny wskaźnik zadziałania, DIN 43653, TN/110 wskaźnik typu T dla mikro

General specifications

Nazwa produktu
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
170M3222
EAN
5027590445726
UPC
051712255295
Długość/głębokość produktu
290 mm
Wysokość produktu
62 mm
Szerokość produktu
142 mm
Masa produktu
0.322 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized
Kod modelu
FUSE 550A 690V 1*TN/110 AR UC

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
550 A
Napięcie znamionowe
690 V (IEC), 700 V (UL)
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
230000 przy 660 V

Product specifications

Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
DIN 43653
TN/110 Wskaźnik typu T dla mikro
Zacisk przykręcany
Rozmiar bezpiecznika
1*

Eksport specyfikacji produktu