Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M3314

Seria Eaton Bussmann, szybki bezpiecznik prostopadłościenny, 160 A, 690 V, 76 mm, rozmiar 1*, górny wskaźnik zadziałania

General specifications

Nazwa produktu
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
170M3314
EAN
5027590447126
UPC
051712799737
Długość/głębokość produktu
305 mm
Wysokość produktu
65 mm
Szerokość produktu
145 mm
Masa produktu
346.333 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL Recognized
Zgodność z IEC

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
160 A
Napięcie znamionowe
690 V
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
7500 przy 660 V

Product specifications

Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
Mocowanie francuskie
E/Wskaźnik typu T dla mikro
Rozmiar bezpiecznika
1*

Eksport specyfikacji produktu