Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M3364

Wkladka topikowa, szybka, 160 A, AC 690 V, kompaktowy rozmiar 1, 45 x 59 x 102 mm, aR, IEC, UL, pojedynczy wskaznik

General specifications

Nazwa produktu
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
170M3364
EAN
5027590447294
UPC
051712812122
Długość/głębokość produktu
210 mm
Wysokość produktu
80 mm
Szerokość produktu
160 mm
Masa produktu
705 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL Recognized
Zgodność z IEC

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
160 A
Napięcie znamionowe
690 V
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
7500 przy 660 V

Product specifications

Zastosowanie
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki 
Typ bezpiecznika
Mocowanie francuskie
EKN/Wskaźnik typu K dla mikro
Zacisk przykręcany
Rozmiar bezpiecznika
1*

Eksport specyfikacji produktu