Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M3746

Wkladka topikowa, szybka, 315 A, AC 1250 V, kompaktowy rozmiar 1, 45 x 59 x 156 mm, aR, IEC, UL, pojedynczy wskaznik

General specifications

Nazwa produktu
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
170M3746
EAN
5027590449878
UPC
051712257138
Długość/głębokość produktu
62 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
152 mm
Masa produktu
0.001 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL Recognized
CSA Certified
Zgodność z IEC

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
315 A
Napięcie znamionowe
1250 V
Wartość znamionowa przerywania
100 kAIC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
115000 przy 1000 V, 150000 przy 1250 V

Product specifications

Zastosowanie
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki 
Typ bezpiecznika
Mocowanie amerykańskie
FKE/115 Wskaźnik typu K dla mikro
Przykręcany zacisk
Rozmiar bezpiecznika
10 A 600 V AC CYLINDRYCZNY 10 X 38 MM

Eksport specyfikacji produktu