Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M3810D

Bezpiecznik szybki prostopadłościenny serii Eaton Bussmann, 700 V (UL), 690 V (IEC), 63A, 200 kA IC, kombinowany wskaźnik zadziałania, bezpiecznik, Din 43-620 zacisk nożowy X Din 43-620 zacisk nożowy, klasa aR

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M3810D
EAN
5027590450096
UPC
051712333177
Długość/głębokość produktu
135 mm
Wysokość produktu
64 mm
Szerokość produktu
40 mm
Masa produktu
425.8333333 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL Recognized
Zgodność z IEC

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
63 A
Napięcie znamionowe
690 V (IEC), 700 V (UL)
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
850 przy 660 V

Product specifications

Zastosowanie
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
DIN 43620
Zaciski nożowe
Rozmiar bezpiecznika
1

Eksport specyfikacji produktu