Wkładka topikowa, szybka, 900 A, AC 550 V, DIN 1, 53 x 53 x 108 mm, aR, DIN, IEC, pojedynczy wskaźnik
| Nazwa produktu |
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
|
| Numer katalogowy |
170M4019
|
| EAN |
5027590450973
|
| UPC |
051712257503
|
| Długość/głębokość produktu |
245 mm
|
| Wysokość produktu |
62 mm
|
| Szerokość produktu |
142 mm
|
| Masa produktu |
455 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
UL Recognized
Zgodność z IEC |
| Kod modelu |
FUSE 900A 550V 1/80 AR
|
| Wartość znamionowa prądu |
900 A
|
| Napięcie znamionowe |
550 V AC
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
850 000 przy 660 V
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Typ bezpiecznika |
DIN 43653
/80 wskaźnik optyczny |
| Rozmiar bezpiecznika |
1
|