Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M4114
Kod modelu: FUSE 500A 690V 1KN/80 AR UC

Wkladka topikowa, szybka, 500 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 69 x 108 mm, aR, DIN, IEC, pojedynczy wskaznik

General specifications

Nazwa produktu
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
170M4114
EAN
5027590451192
UPC
051712257688
Długość/głębokość produktu
245 mm
Wysokość produktu
62 mm
Szerokość produktu
142 mm
Masa produktu
490 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL Recognized
Zgodność z IEC
Kod modelu
FUSE 500A 690V 1KN/80 AR UC

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
500 A
Napięcie znamionowe
690 V (IEC), 700 V (UL)
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Całka wyłączania (I2T)
170000 przy 660 V
Całka przedłukowa (I2T)
25000
Straty mocy w watach
72 W
Zdolność wyłączania
200 kA
Klasa
Klasa aR

Product specification

Rozmiar bezpiecznika
1

Eksport specyfikacji produktu