Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M4393
Kod modelu: FUSE 400A 1250V 1BKN/75 AR CU

Wkladka topikowa, szybka, 400 A, AC 1250 V, rozmiar 1, 53 x 69 x 74 mm, aR, IEC, UL, wskaznik typu K

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M4393
EAN
5027590452472
UPC
051712258623
Długość/głębokość produktu
73 mm
Wysokość produktu
52 mm
Szerokość produktu
170 mm
Masa produktu
559 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL Recognized
Zgodność z IEC
Kod modelu
FUSE 400A 1250V 1BKN/75 AR CU

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
400 A
Napięcie znamionowe
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Wartość znamionowa przerywania
100 kAIC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
175000 przy 1000 V, 235000 przy 1250 V

Product specifications

Zastosowanie
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki 
Typ bezpiecznika
Styki zlicowane
BKN/75 Wskaźnik typu K dla mikro
Rozmiar bezpiecznika
1

Eksport specyfikacji produktu