Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 800 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, sygnalizator pojedynczy
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M5214
|
| EAN |
5027590456241
|
| UPC |
051712260572
|
| Długość/głębokość produktu |
286 mm
|
| Wysokość produktu |
66 mm
|
| Szerokość produktu |
165 mm
|
| Masa produktu |
590 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
UL Recognized |
| Kod modelu |
FUSE 800A 690V 2TN/110 AR UC
|
| Wartość znamionowa prądu |
800 A
|
| Napięcie znamionowe |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
575 000 przy 660 V
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Typ bezpiecznika |
DIN 43653
TN/110 Wskaźnik typu T dla mikro Zacisk przykręcany |
| Rozmiar bezpiecznika |
2
|