Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M5438
Kod modelu: FUSE 250A 1250V 2BKN/80 AR CU

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 250 A, AC 1250 V, rozmiar 2, 61 x 77 x 81 mm, aR, IEC, UL, sygnalizator pojedynczy

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M5438
EAN
5704057029452
UPC
051712261241
Długość/głębokość produktu
41.79824 mm
Wysokość produktu
53.0098 mm
Szerokość produktu
137.9982 mm
Masa produktu
0.746 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized
Kod modelu
FUSE 250A 1250V 2BKN/80 AR CU

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
250 A
Napięcie znamionowe
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Wartość znamionowa przerywania
100 kAIC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
77 500 przy 1000 V, 105 000 przy 1250 V

Product specifications

Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
Styki zlicowane
BKN/80 Wskaźnik typu K dla mikro
Rozmiar bezpiecznika
2

Eksport specyfikacji produktu