Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M5715

Wkladka topikowa, szybka, 900 A, AC 690 V, 200 kA, rozmiar 2, 61 x 77 x 135 mm, aR, UL, IEC, UL, bez wskaznika, styl US, rozstaw mocowania 115 mm

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M5715
EAN
5027590458344
UPC
051712262262
Długość/głębokość produktu
286 mm
Wysokość produktu
66 mm
Szerokość produktu
165 mm
Masa produktu
318 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
900 A
Napięcie znamionowe
690 V
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
840000 przy 660 V

Product specifications

Zastosowanie
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki 
Typ bezpiecznika
Mocowanie amerykańskie
FU/115 bez wskaźnika
Rozmiar bezpiecznika
2

Eksport specyfikacji produktu