Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M5764
Kod modelu: FUSE 800A 690V 2FKE/115 AR UC

Wkladka topikowa, szybka, 800 A, AC 690 V, rozmiar 2, 61 x 77 x 135 mm, aR, IEC, UL, wskaznik typu K, rozstaw mocowania 115 mm

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M5764
EAN
5027590458566
UPC
051712799522
Długość/głębokość produktu
286 mm
Wysokość produktu
66 mm
Szerokość produktu
165 mm
Masa produktu
219 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized
Kod modelu
FUSE 800A 690V 2FKE/115 AR UC

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
800 A
Napięcie znamionowe
690 V
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
575000 przy 660 V

Product specifications

Zastosowanie
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki 
Typ bezpiecznika
Mocowanie amerykańskie
FKE/115 Wskaźnik typu K dla mikro
Zacisk przykręcany
Rozmiar bezpiecznika
2

Eksport specyfikacji produktu