Wkladka topikowa, szybka, 630 A, AC 1000 V, DIN 2, 59 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, pojedynczy wskaznik
| Nazwa produktu | 
                                                Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
                                             | 
| Numer katalogowy | 
                                                170M5973
                                             | 
| EAN | 
                                                5027590461399
                                             | 
| UPC | 
                                                051712602358
                                             | 
| Długość/głębokość produktu | 
                                                284 mm
                                             | 
| Wysokość produktu | 
                                                67 mm
                                             | 
| Szerokość produktu | 
                                                175 mm
                                             | 
| Masa produktu | 
                                                870 g
                                             | 
| Zgodność/zgodności | 
                                                Uzyskano oznaczenie CE  Zgodny z wymogami RoHS | 
| Certyfikat(y) | 
                                                UL Recognized  Zgodność z IEC | 
| Wartość znamionowa prądu | 
                                                630 A
                                             | 
| Napięcie znamionowe | 
                                                1000 V (IEC)
                                             | 
| Wartość znamionowa przerywania | 
                                                125 kAIC
                                             | 
| Klasa | 
                                                Klasa aR
                                             | 
| Całka wyłączania (I2T) | 
                                                555000 przy 1000 V
                                             | 
| Zastosowanie | 
                                                Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki 
                                             | 
| Typ bezpiecznika | 
                                                DIN 43653  KN/110 Wskaźnik typu K dla mikro przykręcany zacisk | 
| Rozmiar bezpiecznika | 
                                                2
                                             |