Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M6201

Wkladka topikowa, szybka, 1400 A, AC 1100 V, DIN 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, wskaznik typu T

General specifications

Nazwa produktu
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
170M6201
EAN
5996516018248
UPC
051712263313
Długość/głębokość produktu
168 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
95 mm
Masa produktu
1276 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
1400 A
Napięcie znamionowe
1100 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Całka wyłączania (I2T)
6000000 przy 1000 V
Całka przedłukowa (I2T)
1250000
Straty mocy w watach
150 W
Zdolność wyłączania
100 kA
Klasa
Klasa aR

Product specification

Rozmiar bezpiecznika
3

Eksport specyfikacji produktu