Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M6237

Wkladka topikowa, szybka, 800 A, AC 1250 V, rozmiar 3, 74 x 92 x 141 mm, aR, IEC, pojedynczy wskaznik

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M6237
EAN
5996516018477
UPC
051712666329
Długość/głębokość produktu
168 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
95 mm
Masa produktu
915 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Zgodny z wymogami RoHS

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
800 A
Napięcie znamionowe
1250 V
Wartość znamionowa przerywania
30 kAIC
Klasa
Klasa aR

Product specifications

Zastosowanie
ochrona pólprzewodników
Typ bezpiecznika
Zacisk przykręcany
Rozmiar bezpiecznika
3

Eksport specyfikacji produktu