Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M6561
Kod modelu: FUSE 700A 690V 3GKN/50 AR UC

Wkladka topikowa, szybka, 700 A, AC 690 V, rozmiar 3, 76 x 92 x 53 mm, aR, IEC, UL, pojedynczy wskaznik

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M6561
EAN
5027590462921
UPC
051712264570
Długość/głębokość produktu
168 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
95 mm
Masa produktu
275.3333333 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL Recognized
Zgodność z IEC
Kod modelu
FUSE 700A 690V 3GKN/50 AR UC

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
700 A
Napięcie znamionowe
690 V, 700 V
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
300000 przy 660 V

Product specifications

Zastosowanie
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki 
Typ bezpiecznika
Styki zlicowane
GKN/Wskaźnik typu K dla mikro
Rozmiar bezpiecznika
3

Eksport specyfikacji produktu