Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M6664

Wkladka topikowa, szybka, 1000 A, AC 690 V, rozmiar 3, 76 x 92 x 135 mm, aR, IEC, UL, pojedynczy wskaznik

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M6664
EAN
5996516020319
UPC
051712265034
Długość/głębokość produktu
168 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
95 mm
Masa produktu
967 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
1000 A
Napięcie znamionowe
690 V
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
945000 przy 660 V

Product specifications

Zastosowanie
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki 
Typ bezpiecznika
Mocowanie amerykańskie
FKE/ Wskaźnik typu K dla mikro
Zacisk przykręcany
Rozmiar bezpiecznika
3

Eksport specyfikacji produktu