Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M6793

Wkladka topikowa, szybka, 1800 A, AC 1250 V, 2 x rozmiar 3, 74 x 52 x 167 mm, aR, IEC, wskaznik typu K

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M6793
EAN
5996516020746
UPC
051712578011
Długość/głębokość produktu
160 mm
Wysokość produktu
74 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
2.6 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL Recognized
Zgodność z IEC

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
1800 A
Napięcie znamionowe
1250 V (IEC)
Wartość znamionowa przerywania
125 kAIC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
7600000 przy 1250 V

Product specifications

Zastosowanie
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki 
Typ bezpiecznika
Styki zlicowane
BKN/75 Wskaźnik typu K dla mikro
Rozmiar bezpiecznika
23

Eksport specyfikacji produktu