Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M6832

Wkladka topikowa, szybka, 1600 A, AC 690 V, rozmiar 3, 70 x 104 x 59 mm, aR, IEC, pojedynczy wskaznik

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M6832
EAN
5027590463331
UPC
051712799409
Długość/głębokość produktu
136 mm
Wysokość produktu
92 mm
Szerokość produktu
120 mm
Masa produktu
556 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Zgodny z wymogami RoHS

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
1600 A
Napięcie znamionowe
690 V
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Klasa
Klasa aR

Product specifications

Zastosowanie
Ochrona prostowników
Typ bezpiecznika
Styki zlicowane
Rozmiar bezpiecznika
3

Eksport specyfikacji produktu