Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M7401

Wkładka topikowa serii Eaton Bussmann, szybka, 355 A, 800 V AC, rozmiar NH3, 150 x 76 x 71 mm, gR, IEC, wskaźnik podwójny

General specifications

Nazwa produktu
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
170M7401
EAN
5027590518079
UPC
051712712774
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
150 mm
Szerokość produktu
71.2 mm
Masa produktu
1030 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL Recognized

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
355 A
Napięcie znamionowe
800 V AC
Wartość znamionowa przerywania
65 kAIC
Klasa
Klasa gR
Całka wyłączania (I2T)
320000

Product specifications

Typ bezpiecznika
PV-ANH3
Rozmiar bezpiecznika
NH3

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.