Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M8554D

Eaton Bussmann series szybkie kwadratowe bezpieczniki, 690 Vac, 500 Vdc, 1250A, 200 kAIC, Wskaźnik kombinowany (podwójny), Bezpiecznik, Din 43-620 Koniec ostrza X Din 43-620 Koniec ostrza, Klasa aR

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M8554D
EAN
5027590252706
UPC
051712335294
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
87 mm
Szerokość produktu
71 mm
Masa produktu
1130 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
1250 A
Napięcie znamionowe
690 V (IEC), 700 V (UL)
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
2 150 000 przy 660 V

Product specifications

Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
DIN 43620
Zaciski nożowe
Rozmiar bezpiecznika
3

Eksport specyfikacji produktu