Wkladka topikowa, szybka, 1600 A, AC 690 V, DIN 3, aR, DIN, IEC, podwójny wskaznik, nieizolowane uchwyty
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M8557D
|
| EAN |
5027590252737
|
| UPC |
051712335324
|
| Długość/głębokość produktu |
150 mm
|
| Wysokość produktu |
87 mm
|
| Szerokość produktu |
71 mm
|
| Masa produktu |
1116 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
UL Recognized |
| Wartość znamionowa prądu |
1600 A
|
| Napięcie znamionowe |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
4150000 przy 660 V
|
| Zastosowanie |
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki
|
| Typ bezpiecznika |
DIN 43620
Zaciski nożowe |
| Rozmiar bezpiecznika |
3
|