Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

171297
Kod modelu: SL4-PIB-100

Eaton Moeller® series SL4, moduł podstawowy, Rura aluminiowa 100 mm i stopa

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® SL4, moduł podstawowy
Numer katalogowy
171297
EAN
4015081678402
Długość/głębokość produktu
72 mm
Wysokość produktu
152 mm
Szerokość produktu
72 mm
Masa produktu
0.125 kg
Certyfikat(y)
UL report applies to both US and Canada
CE
IEC/EN 60529
UL
CSA-C22.2 No. 94-91
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-10
UL 508
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5-1
CSA Class No.: NKCR7
Kod modelu
SL4-PIB-100

Features & Functions

Kolor
Inne maszyny
Wyposażone w:
Rura aluminiowa
Klosz
Stopka z tworzywa
Liczba urządzeń
Maks. 10 (z podstawą do montażu dwustronnego)
Maks. 5 (ze standardową podstawą)
Maks. 5

General information

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Stopień ochrony
NEMA 13
IP66
NEMA 4
NEMA 4X
Sposób montażu
Poziomy
Uchwyt
Montaż w podłodze
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Kolumny sygnalizacyjne SL
Kategoria produktu
Kolumny sygnalizacyjne SL
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Odporność na wstrząsy
15 g, mechan., zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11 ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Długość rurki
100 mm
Typ
Moduł podstawowy

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-30 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Pojemność zacisku (AWG)
24 - 16
Pojemność złącza (elastyczne z tulejką i kołnierzem plastik.)
0,25 - 0,75 mm²
Pojemność zacisku (sztywny/elastyczny)
0,2 - 1,5 mm²
Pojemność złącza (sztywny/elastyczny z tulejką)
0,25 - 1,5 mm²

Electrical rating

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znamionowe napięcie robocze
24 V AC/DC ± 10 %
230/240 V AC ± 10 %
110/120 V AC ± 10 %

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.