Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

171401
Kod modelu: SL7-BL230-A

Seria Eaton Moeller® SL7 moduł światła pulsującego, pomarańczowy, LED, 230 V

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® SL7, moduł światła pulsującego
Numer katalogowy
171401
EAN
4015081679348
Długość/głębokość produktu
73 mm
Wysokość produktu
73 mm
Szerokość produktu
73 mm
Masa produktu
0.082 kg
Certyfikat(y)
Certified by UL for use in Canada
CE
UL 508
UL
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5-1
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: NKCR7
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60529
Kod modelu
SL7-BL230-A

Features & Functions

Kolor
Pomarańczowy
Kolor obudowy
W kolorze czarnym
Funkcje
Kierunkowskaz
Moduły oświetleniowe
LED
Liczba urządzeń
Maks. 5 (ze standardową podstawą)
Maks. 10 (z podstawą do montażu dwustronnego)

General information

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Zużycie prądu
34 mA przy 230/240 V AC
Stopień ochrony
NEMA 4X
IP66
Częstotliwość pulsowania
2 Hz
Trwałość elektryczna
100,000 h
Rodzaj światła
Światło migające
Materiał
Kapturek: Poliwęglan (PC)
Obudowa: Poliwęglan (PC)
Pozycja montażu
Zgodnie z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Kolumny sygnalizacyjne SL
Kategoria produktu
Kolumny sygnalizacyjne SL
Kąt prom.
360 °
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
15 g, mechan., zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11 ms
Typ
Moduł światła pulsującego
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-30 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Ciepło wilgotne, cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30

Electrical rating

Prąd upływu
0.003 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min
230 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
240 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — min
0 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks.
0 V

Eksport specyfikacji produktu