Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178563
Kod modelu: M22-WJS4-2P

Eaton Moeller® series M22 joystick, z 2 punktami przełączania w danym kierunku, z metalowym wałkiem, 4 położenia, Pierścień czołowy: tytan, z samopowrotem

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M22 joystick
Numer katalogowy
178563
EAN
4015081738922
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.028 kg
Certyfikat(y)
UL
CSA
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-13
IEC/EN 60947-5
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
UL 508
VDE 0660
Notatki dotyczące katalogu
Joysticki te są połączone ze stykami zwiernymi M22-K10 i stykami zwiernymi z wyprzedzeniem M22-K10P.
Kod modelu
M22-WJS4-2P

Specyfikacje produktu

Typ
Joystick
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Wyposażone w:
2 punkty przełączania w danym kierunku
Końcówka metalowa
Pierścień czołowy
Powrót do pozycji 0
Częstotliwość pracy
2000 Operacji/godz.
Odporn. na warunki atmosfer.
Klimat wilgotny/ciepły, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Siła załączania
5 N
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Długość joysticka
75 mm
Liczba kierunków przełączania
4
Liczba styków (rozwiernych) na kierunek przełączania
0
Liczba styków (zwiernych) na kierunek przełączania
0
Liczba styków przełącznych na kierunek przełączania
0
Liczba poziomów przełączania
2
Średnica otworu
22.5 mm
Kolor fazowania
Tytan
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Pozycja montażu
Zgodne z wymaganiami
Stopień ochrony
IP66
NEMA 4X, 13
Trwałość mechaniczna
100 000 operacji
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechan., zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11 ms

Eksport specyfikacji produktu