Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

182999
Kod modelu: XNH-XLINK

xEffect Eaton – wyłącznik modułowy XNH Zestaw montażowy rozłącznika bezpiecznikowego NH 2 i 4 biegunowego, NH00 do 3

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEffect Other XNH other accessory
Numer katalogowy
182999
EAN
4015081779260
Długość/głębokość produktu
20 mm
Wysokość produktu
7 mm
Szerokość produktu
25 mm
Masa produktu
0.003 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XNH-XLINK

Delivery program

Typ
Akcesorium
Typ akcesor. / części zam.
Łącznik
Zestaw połączeniowy, 2 i 4 bieguny
Akcesorium

Technical Data - Mechanical

Dla rozmiaru bezpiecznika
1
00
3

Additional information

Funkcje
Akcesorium
Cechy specjalne
Do podłączenia mechanicznego 2x rozłączniki jednobiegunowe lub trójbiegunowe + jednobiegunowe XNH.

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.